ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エンドレススタンプ 英字2号

エンドレススタンプ 英字2号 EN-E2
通常単価(税別)
3,054円
税込単価
3,359円
通常出荷日:4日目

【特長】必要な文字をワンタッチで連結。軽く押さえて連結、取り外しもカンタン。【商品仕様】・規格:2号・...

詳細を確認
  • 字間は異なります。

型番:

EN-E2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EN-E2の仕様・寸法情報

商品タイプ
印鑑
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EN-E2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,054円
( 3,359円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
必要な文字をワンタッチで連結。
軽く押さえて連結、取り外しもカンタン。

【商品仕様】
・規格:2号
・文字高:6mm
・入数:1セット
・JANなど:4962422092406

ご注意

  • 字間は異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンドレススタンプ 英字2号の型番EN-E2のページです。 型番EN-E2に関する仕様情報を記載しております。
エンドレススタンプ 英字2号のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドレススタンプ 英字2号
エンドレススタンプ 英字6号
エンドレススタンプ 英字4号
エンドレススタンプ 英字5号
エンドレススタンプ 英字3号
エンドレススタンプ 英字1号
メーカーサンビーサンビーサンビーサンビーサンビーサンビー
通常価格3,054円2,792円2,662円2,662円2,792円3,645円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ印鑑印鑑印鑑印鑑印鑑印鑑

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました