ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ ブルーシート#2000【5~20個入り】
通常価格(税別):2,326円~
通常出荷日:在庫品1日目
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
水本機械製作所
ステンレス シートフックJ型
水本機械製作所
通常価格(税別):528円~
通常出荷日:1日目

【特長】
分別廃棄可能。
【商品仕様】
・品名:エコカッターS型
・全長:146.5mm
・材質:本体=1PC樹脂2PP/エラストマー樹脂3金属ホルダー4〜7再生ABS樹脂8〜1012ABS樹脂11ステンレス鋼,刃=合金工具鋼,刃折器=12ABS樹脂
・仕様:左右両手用
・入数:1本
・本体色:ブルー
・JANなど:4901165202420

日本製紙クレシア
キムタオル 4つ折り(紙ワイパー)

アトム(安全・保護用品)
背抜き天然ゴム手袋 タフレッド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NTカッター
NTカッター A-300R
5通常価格(税別):545円

オルファ
特専黒刃(大)10枚入り
5通常価格(税別):596円

NTカッター
NTカッター
4.3通常価格(税別):609円

オルファ
細工カッター 文具台紙
4.3通常価格(税別):819円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

パイロットコーポレーション
フリクションボール替芯
5通常価格(税別):476円~