ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
日東電工
発泡シール材 エプトシーラー NO.686【1~200個入り】
通常価格(税別):122円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
TRUSCO 気密防水パッキンテープ
トラスコ中山
通常価格(税別):232円~
通常出荷日:1日目
日東電工
No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)
通常価格(税別):73円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
マクセルスリオンテック
アルミガラスクロステープ 幅50/75/100/200【1~54個入り】
マクセルスリオンテック
通常価格(税別):1,586円~
通常出荷日:在庫品1日目
アキレス
アキレス セイデンF
アキレス
通常価格(税別):58,218円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目

幅広い機器におすすめ!使いやすいアルカリ乾電池。
【特長】
・10年後でも使える。「長期保存」を可能にした優れた保存性能
・「タフコート」を採用。長期使用における接触抵抗の上昇を半減
・過放電時のガス発生量を抑制。「液もれ防止製法」を採用
・逆接防止デザインを採用。より安全性に配慮した「ユニバーサルデザイン」
・水銀ゼロ使用
【商品仕様】
・形式:単3形(1.5V)
・入数:20本
・JANなど:4984824719897

サカエ
中量作業台KVタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
アルカリ乾電池 単3形 LR6XJ
0通常価格(税別):735円~

東芝ライテック
コイン形リチウム電池
0通常価格(税別):951円

マクセル(旧:日立マクセル)
酸化銀電池 SR44
0通常価格(税別):953円

エスコ
乾電池エボルタ 単4形 LR03EJ
5通常価格(税別):1,423円~

Panasonic
コイン形リチウム電池 CR2477
4.9通常価格(税別):730円

東芝
LCAタイプ アルカリ乾電池
4.6通常価格(税別):730円~

エスコ
9V 角形アルカリ乾電池
4.4通常価格(税別):803円~

日立アプライアンス
コイン形リチウム電池 CR2025
0通常価格(税別):257円

Panasonic
アルカリボタン電池 LR1130P
5通常価格(税別):493円