ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

お会計票 複写枚数:単式 2012

お会計票  複写枚数:単式 2012 2012
通常単価(税別)
975
税込単価
1,073
通常出荷日:4日目

【特長】100枚ごとに裏ボールが入り、のり付けしてあります。【商品仕様】・複写枚数:単式・1冊入数:5...

詳細を確認

型番:

2012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2012の仕様・寸法情報

商品タイプ
伝票
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
975
( 1,073 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
100枚ごとに裏ボールが入り、のり付けしてあります。

【商品仕様】
・複写枚数:単式
・1冊入数:500枚
・サイズ:縦177×横75mm
・行数:11行
・入数:1冊
・JANなど:4902668080737

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

お会計票 複写枚数:単式 2012の型番2012のページです。 型番2012に関する仕様情報を記載しております。
お会計票 複写枚数:単式 2012のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お会計票 複写枚数:単式 2012
お会計票 複写枚数:単式 2012N
お会計票 複写枚数:単式 2035
お会計票 複写枚数:単式 2007
お会計票 複写枚数:単式 2036
お会計票 複写枚数:単式 2007N
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格9759751,0968741,096874
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ伝票伝票伝票伝票伝票伝票

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました