ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

いれやすい二重リング 13mm シルバー【6個入り】

いれやすい二重リング 13mm シルバー DLI-136
通常単価(税別)
458円
税込単価
504円
通常出荷日:4日目

【特長】爪を傷めることなく、簡単装着。【商品仕様】・外径:約15mm・内径:約13mm・材質:スチール...

詳細を確認

型番:

DLI-136
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

DLI-136の仕様・寸法情報

商品タイプ
綴じ紐/リング
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DLI-136
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458円
( 504円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
爪を傷めることなく、簡単装着。

【商品仕様】
・外径:約15mm
・内径:約13mm
・材質:スチール,ニッケルメッキ
・入数:6個
・JANなど:4976512050597

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

いれやすい二重リング 13mm シルバーの型番DLI-136のページです。 型番DLI-136に関する仕様情報を記載しております。
いれやすい二重リング 13mm シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
いれやすい二重リング 13mm シルバー
いれやすい二重リング 17mm シルバー
二重リング No13 シルバー 20個入
二重リング No13 シルバー 200個入
二重リング No22 シルバー 10個入
二重リング No17 シルバー 200個入
メーカーベロスベロスクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格458円458円452円1,084円452円1,374円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ綴じ紐/リング綴じ紐/リング綴じ紐/リング綴じ紐/リング綴じ紐/リング綴じ紐/リング
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました