ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Xスタンパー補充インキ 藍【5個入り】

通常単価(税別)
716円
税込単価
788円
通常出荷日:4日目

【特長】各種シヤチハタ印に合った補充インキをご用意。【商品仕様】・容量:1本0.3ml・入数:5本・イ...

詳細を確認

型番:

XLR-11Nアイイロ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

XLR-11Nアイイロの仕様・寸法情報

商品タイプ
補充インキ
インク色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
XLR-11Nアイイロ
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716円
( 788円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
各種シヤチハタ印に合った補充インキをご用意。

【商品仕様】
・容量:1本0.3ml
・入数:5本
・インク色:藍
・JANなど:4974052357039

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Xスタンパー補充インキ 藍の型番XLR-11Nアイイロのページです。 型番XLR-11Nアイイロに関する仕様情報を記載しております。
Xスタンパー補充インキ 藍のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ボトルタイプのがお得ですがリスクあり
5
満足度:5.0
赤を使用しています。1回分が定量きまっているので入れすぎずよいです。 お徳なボトルタイプは補充者を決める!等対策すれば大...もっと読む
0人が参考にしています。
シャチハタのインク補充
5
満足度:5.0
シャチハタが薄くなってきたので、補充しました。 手も汚れず、簡単にできました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Xスタンパー補充インキ 藍
Xスタンパー補充インキ 黒
Xスタンパー回転印専用補充インキ 黒
ネーム9専用 補充インキ 藍
データーネームEX専用補充インキ 藍
簿記スタンパー 藍 済
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格716円716円722円716円716円1,267円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ補充インキ補充インキ補充インキ補充インキ補充インキスタンパー
インク色ブルーブラックブラックブルーブルーブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました