ファクトリーサプライ用品技術窓口
白光
帯電防止用リストストラップ 442B
通常価格(税別):1,591円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
キングジム
リングファイルBF(ベーシックファイル)
キングジム
通常価格(税別):569円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
エスコ
ロータリーカッター(回転刃スライド方式)
通常価格(税別):7,593円~
通常出荷日:3日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
メッシュケース マチあり
マグエックス
通常価格(税別):641円~
通常出荷日:4日目
プラス
A3・2つ折りクリアーホルダー【10個入り】
通常価格(税別):963円~
通常出荷日:7日目
【特長】
・各書類の日付管理に最適
・日付文字は、年号分割方式を採用。長期間使える年号分割式を採用
・スタンプ台を使わずにそのまま連続なつ印できる、和暦・略西暦に対応したベルト回転式の日付印です
・各書類の受領、確認日など日付管理に最適。なつ印後は乾きが速く、耐水性も良好です
【商品仕様】
・規格:5号
・補充インキXR-NFN(Y-20)2本付
・入数:1個
・インク色:黒
・JANコード:4974052681042

大塚刷毛製造
プラグレ ハード T100-H40


サンビー
テクノタッチ回転印 4号飛日付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
強着スタンプ台 タート(金属用) 中形 黒
5通常価格(税別):2,658円

シヤチハタ
TATスタンプ台N 塗布用 大
0通常価格(税別):2,578円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円