ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

VTカード 横型 110枚入【110個入り】

VTカード 横型 110枚入 リ444
通常単価(税別)
6,668円
税込単価
7,335円
通常出荷日:4日目

【特長】ミシン目カット加工で、名刺やカードの作成にピッタリ。【商品仕様】・1片寸法:縦55×横91mm...

詳細を確認
  • 両面印刷の対応について、詳しくは各メーカーのHPをご参照ください。

型番:

リ444
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (110個入り)

リ444の仕様・寸法情報

商品タイプ
カード
形態
カット紙
内容量
110枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
リ444

内容量

最小発注数量
110枚入
1パック

110個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,668円
( 7,335円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ミシン目カット加工で、名刺やカードの作成にピッタリ。

【商品仕様】
・1片寸法:縦55×横91mm
・規格:A4判10面
・紙種:間伐材入特殊紙
・坪量:170g/m2
・紙厚:0.2mm
・対応プリンタ:モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料)
・入数:110枚
・JANなど:4971655534447

ご注意

  • 両面印刷の対応について、詳しくは各メーカーのHPをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VTカード 横型 110枚入の型番リ444のページです。 型番リ444に関する仕様情報を記載しております。
VTカード 横型 110枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VTカード 横型 110枚入
VTカード 縦型 10枚入
マルチカード インクジェット専用 100枚
マルチカード インクジェット専用 10枚
マルチカード 単語帳カード<穴あきタイプ> 30面
IDカード用ラベル
メーカー菅公工業菅公工業エーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格6,668円975円4,883円866円940円1,249円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目4日目
商品タイプカードカードインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙フィルム/シートインクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量110枚入10枚入----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました