ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TSケース 青

TSケース 青 IB-142
通常単価(税別)
614円
税込単価
675円
通常出荷日:4日目

【特長】内張り生地で大切な印鑑を保護。径12×長60mmまでの印鑑が入ります。【商品仕様】・外寸:幅2...

詳細を確認
  • 印鑑は別売です。

型番:

IB-142
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IB-142の仕様・寸法情報

商品タイプ
印鑑ケース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
IB-142
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614円
( 675円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
内張り生地で大切な印鑑を保護。
径12×長60mmまでの印鑑が入ります。

【商品仕様】
・外寸:幅29×奥87×高18mm
・入数:1個
・本体色:ブルー
・JANなど:4962422361731

ご注意

  • 印鑑は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TSケース 青の型番IB-142のページです。 型番IB-142に関する仕様情報を記載しております。
TSケース 青のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
認印入れに
4
満足度:4.0
プラスティック感は普通にあります。 しかしこの価格なら納得です。 十分使えていますし、満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSケース 青
TSケース 赤
TSケース 黒
ヒットケース 赤
顔料系インキ30ml 青
補充インキ XLR-9 青
メーカーサンビーサンビーサンビーサンビーシヤチハタシヤチハタ
通常価格614円614円614円1,174円1,111円716円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ印鑑ケース印鑑ケース印鑑ケース印鑑ケース補充インキ補充インキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました