17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDネックライト 強弱切り替え機能付 グレー BF-AF12P-H

LEDネックライト 強弱切り替え機能付 グレー

通常単価(税別)
1,956
税込単価
2,152
通常出荷日:1日目

【特長】首にかけて両手が自由に使えるLEDライト。約15時間の連続点灯が可能、雨天でも使える防滴構造。...

詳細を確認

    型番:

    BF-AF12P-H
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BF-AF12P-Hの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BF-AF12P-H
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,956
    ( 2,152 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    首にかけて両手が自由に使えるLEDライト。
    約15時間の連続点灯が可能、雨天でも使える防滴構造。
    明るさを調整できる強弱切り替え機能付き。弱モードで約70時間連続点灯。

    【商品仕様】
    ・外寸:約幅30×奥26×高50mm
    ・ネックホルダー径:約215mm
    ・重量:約40g(電池含む)
    ・使用電池:ボタン電池(CR2032)2個
    ・明るさ:約20ルクス(強),約4ルクス(弱)
    ・ボタン電池(CR2032)2個付
    ・入数:1個
    ・本体色:グレー
    ・JANなど:4549077393326

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    LEDネックライト 強弱切り替え機能付 グレーの型番BF-AF12P-Hのページです。 型番BF-AF12P-Hに関する仕様情報を記載しております。
    LEDネックライト 強弱切り替え機能付 グレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDネックライト 強弱切り替え機能付 グレー
    LEDネックライト ターコイズブルー
    DAISHIN ニットライトLED グレー
    USB充電式ネックライト
    充電式LEDセンサーヘッドライト ファン付
    LEDハンディライト
    メーカーPanasonicPanasonic大進ミルウォーキー(MILWAUKEE)日動工業GENTOS
    通常価格1,9561,7291,12316,80124,7192,314
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト