ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

12.7mm Square Drive Sockets マグネット入りソケット MSディープタイプ Deep Sockets(Single Hex)

通常単価(税別)
4,629円~6,971円
税込単価
5,092円~7,668円
通常出荷日:9日目

【特長】・マグネット部がスライド式によりボルトクリアランスを確保します、ボルト、ナット専用タイプ・耐久...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
12
75
853-2191
145.000
1個
12
100
853-2190
185.000
1個
13
75
853-2201
150.000
1個
13
100
853-2200
190.000
1個
14
75
853-2215
155.000
1個
14
100
853-2214
195.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,629円
( 5,092円 )
9日目
6,764円
( 7,440円 )
9日目
4,904円
( 5,394円 )
9日目
6,971円
( 7,668円 )
9日目
4,904円
( 5,394円 )
9日目
6,971円
( 7,668円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット部がスライド式によりボルトクリアランスを確保します、ボルト、ナット専用タイプ
・耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
【用途】
・マグネット部がスライド式によりボルトクリアランスを確保します、ボルト、ナット専用タイプ

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12.7mm Square Drive Sockets マグネット入りソケット MSディープタイプ Deep Sockets(Single Hex)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.7mm Square Drive Sockets マグネット入りソケット MSディープタイプ Deep Sockets(Single Hex)
12.7mm マグネット入りソケット MPディープタイプ
12.7mm Square Drive Sockets マグネット入りソケット MTディープタイプ Deep Sockets(Single Hex)
12.7mm Square Drive Sockets マグネット入りソケット MSエクステンションタイプ Extension Sockets(Singel Hex)
9.52mm Square Drive Sockets ディープタイプ(Single Hex)
12.7mm Square Drive Sockets エクステンションタイプ(Single Hex)
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業
通常価格4,629円-2,845円 -3,316円 -8,205円 -2,212円 -4,387円 -
通常出荷日9日目1日目9日目9日目2日目〜9日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.79.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/23/81/2
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト