ツール用品技術窓口
HiKOKI(旧日立工機)
卓上スライド丸のこ・卓上丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー
HiKOKI(旧日立工機)
通常価格(税別):7,612円~
通常出荷日:6日目 ~
EARTH MAN
チップソー切断機 180mm CS-180TA
EARTH MAN
通常価格(税別):16,608円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
サンコーテクノ
オールアンカー C/SC
サンコーテクノ
通常価格(税別):60円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
通常価格(税別):1,467円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
結束バンド固定具(ネジタイプ)【100個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,920円~
通常出荷日:4日目
TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
通常価格(税別):675円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
マジックストラップ(強力結束)
エスコ
通常価格(税別):209円~
通常出荷日:1日目 ~
オーエッチ工業
オーエッチ工業 ショックレスハンマー
オーエッチ工業
通常価格(税別):4,386円~
通常出荷日:在庫品1日目
軟鋼材・ステンレス用のチップソーカッター。【特長】・チップソーカッタ別売部品。・刃数:38、48、56...
詳細を確認軟鋼材・ステンレス用のチップソーカッター。
【特長】
・チップソーカッタ別売部品。
・刃数:38、48、56の3種類。
【用途】
・軟鋼材、ステンレス用。

軟鋼材・ステンレス用(0040-2523)の外観

軟鋼材用(0032-5635)の外観
(●標準付属品)

軟鋼材用(低音刃)(0032-9036)の外観

軟鋼材用(低音刃)(0032-1432)の外観

ステンレス用(0032-6351)の外観

ステンレス用(低音刃)(0032-9037)の外観
| 主な用途 | 外径 mm | 厚さ mm | 取付穴径 mm | 刃数 | コードNo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋸身厚 | アサリ幅 | |||||
| 軟鋼材・ステンレス用 | 180 | 1.4 | 1.8 | 20 | 48 | 0040-2523 |
| 軟鋼材用 | 180 | 1.5 | 1.9 | 20 | 38 | ●0032-5635 |
| 38(低音刃) | 0032-9036 | |||||
| 軟鋼材用 | 185 | 1.6 | 2.0 | 20 | 38(低音刃) | 0032-1432 |
| ステンレス用 | 180 | 1.4 | 1.8 | 20 | 56 | 0032-6351 |
| 56(低音刃) | 0032-9037 | |||||

ミルウォーキー(MILWAUKEE)
M12 FUEL マルチツール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
PCBカッター K-111・交換部品
5通常価格(税別):1,232円~

EARTH MAN
チップソー切断機 165mm
5通常価格(税別):12,244円

大同興業
パイプ切断機アックスエアー鋸刃
0通常価格(税別):7,697円~

大同興業
大同 切粉ローラー プリマック-300用
0通常価格(税別):2,408円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):23,415円~

白光
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
5通常価格(税別):795円~

白光
工業用ドライヤー FV-300
4.8通常価格(税別):5,379円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):7,522円