ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】
通常価格(税別):26,193円~
通常出荷日:14日目 ~
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目





















マーキーフック 1個
| ■カラー | ブルー、レッド、グリーン、オレンジ、イエロー、ホワイト |
|---|---|
| ■材質 | 本体/ナイロン樹脂 フック/鉄・クロームメッキ 名札部/ペット樹脂+紙 |
パッケージサイズ:H120×W80×D25mm。
マーキーフック 3個パック
| ■カラー | ホワイト、アソート |
|---|---|
| ■材質 | 本体/ナイロン樹脂 フック/鉄・クロームメッキ 名札部/ペット樹脂+紙 |
パッケージサイズ:H155×W100×D25mm。
マーキーフック 5個パック
| ■カラー | ホワイト、アソート |
|---|---|
| ■材質 | 本体/ナイロン樹脂 フック/鉄・クロームメッキ 名札部/ペット樹脂+紙 |
パッケージサイズ:H230×W80×D25mm。

nitoms
ニトムズ はがせるフックダブル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~

水本機械製作所
ステンレス シートフックA型
0通常価格(税別):393円

水本機械製作所
ステンレス プレートフック
0通常価格(税別):1,977円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

オート
マグネットクリップ 強力マグネ君
4.5通常価格(税別):748円