17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

マーキー スリーピン【2個入り】

通常単価(税別)
646円
税込単価
711円
通常出荷日:4日目

三本ピンで壁面に取り付けるフック。【特長】・三本のピンが壁面にしっかり刺さり、フックを強力固定。・ピン...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

マーキー スリーピンの仕様

型番:493360/カラー:クリア

型番:493360/カラー:クリア

型番:493362/カラー:ピンク

型番:493362/カラー:ピンク

型番:493361/カラー:ブルー

型番:493361/カラー:ブルー

■材質本体/アクリル
フック/ステンレス
ピン/ステンレス
■耐荷重7kg
■パッケージサイズ150×85mm

型番リスト

表示件数

色

JANコード

内容量

最小発注数量
クリア
4953759010003
1パック(2個)
1パック

2個入り

ブルー
4953759010010
1パック(2個)
1パック

2個入り

ピンク
4953759010027
1パック(2個)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
646円
( 711円 )
4日目
646円
( 711円 )
4日目
646円
( 711円 )
4日目

詳細情報

基本情報

三本ピンで壁面に取り付けるフック。
【特長】
・三本のピンが壁面にしっかり刺さり、フックを強力固定。
・ピンの形状が特別で、壁面との強い吸着を生む。
・石膏ボードや木ボードなどに使用でき、比較的重い物も吊り下げる事ができる。
【用途】
・ベニヤ・木・石膏ボードに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マーキー スリーピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーキー スリーピン
スッポンフック プラスピン
スッポン5連フック ホワイト
シートフック
ワンピンフック(3個入)
シートフック
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格646円678円907円582円518円582円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクギ固定粘着テープ粘着テープ吸盤クギ固定吸盤
サイズ(mm)パッケージ:150×85パッケージ:150×100パッケージ:H380×W100×D40パッケージ:H150×W140パッケージ:H150×W95パッケージ:H150×W140
耐荷重(kg)785525
本体材質アクリルナイロン樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
フック部材質ステンレスステンレスSUS304ステンレス---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト