ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スッポンフック スラット・スッポンフック ステン・スッポンフック ダエン【3個入り】

通常単価(税別)
582
税込単価
640
通常出荷日:4日目

ホットメルトボンドで壁面に取り付けるフック。【特長】・外壁に取り付けする事が出来る。・スッポンの様に一...

詳細を確認

型番:

S18M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

S18Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
粘着テープ
サイズ(mm)
パッケージ:H150×W85
耐荷重(kg)
5
JANコード
4953759001803
仕様
ダエン
材質
ステンレス
内容量
1パック(3個)
-
-

商品情報

スッポンフック スラット・スッポンフック ステン・スッポンフック ダエンの特長

炎であぶるだけで簡単接着

炎であぶるだけで簡単接着

接着のしくみ
すっぽんフックは熱で接着剤を溶かして強力に接着するタイプ。
※火の取り扱いには十分ご注意ください。
主な設置場所
モルタル、ブロック、コンクリート、スチール、木部など幅広くご利用可能。

接着方法

接着方法の手順

接着方法の手順

製品仕様

■材質ステンレス
■耐荷重5kg
■パッケージサイズ150×85mm

型番リスト

表示件数
型番
S18MS18M

JANコード

仕様

内容量

最小発注数量
4953759001803
ダエン
1パック(3個)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
582
( 640 )
4日目

詳細情報

基本情報

ホットメルトボンドで壁面に取り付けるフック。
【特長】
・外壁に取り付けする事が出来る。
・スッポンの様に一度ついたら離れない。
【用途】
・ガレージや倉庫などの作業場に最適。
・ほとんどの壁面で使用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スッポンフック スラット・スッポンフック ステン・スッポンフック ダエンの型番S18Mのページです。 型番S18Mに関する仕様情報を記載しております。
スッポンフック スラット・スッポンフック ステン・スッポンフック ダエンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スッポンフック スラット・スッポンフック ステン・スッポンフック ダエン
スッポンフック 角(200個入)
スッポンフック ダエン 200個
スッポンフック ステン 200個
スッポンフック プラスピン
スッポン5連フック ホワイト
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格58217,55815,90017,558678907
通常出荷日4日目3日目3日目3日目4日目4日目
商品タイプ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープ
サイズ(mm)パッケージ:H150×W85パッケージ:150×85--パッケージ:150×100パッケージ:H380×W100×D40
耐荷重(kg)555585
材質ステンレススチロール樹脂、ステンレスステンレスステンレス--
内容量1パック(3個)1ケース(3個×200セット)1ケース(3個×200セット)1ケース(3個×200セット)1セット(2個)1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました