ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
はしご(アルミ製)
エスコ
通常価格(税別):21,624円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
日本緑十字社
マグタックテープ(強力タイプ)長さ1m
日本緑十字社
通常価格(税別):965円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカードケース
日本緑十字社
通常価格(税別):682円~
通常出荷日:1日目 ~
水本機械製作所
ステンレス SBMシャックル
水本機械製作所
通常価格(税別):1,917円~
通常出荷日:1日目 ~








ハンマーで軽くたたくだけで、取り付け簡単。
本体の中心部をハンマー等でゆっくりと打ち込む。ピンが壁にきちんとおさまっていればOK。
石こうボード、ベニヤ、木部に取り付け可能。
| ■材質 | 本体/ABS樹脂 ピン/鋼線 |
|---|---|
| ■耐荷重 | 2kg |
| ■パッケージサイズ | H150×W95mm |
一本ピンで壁面に取り付けるフック。
【特長】
・取り付けしやすい形状にこだわり、簡単に取り付け可能。
・ピン一本でインサートされており、簡単に打ち込める。
【用途】
・石膏ボードなどに使用。

スリーエムジャパン
スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

スリーエムジャパン
超強力なのにあとからはがせる両面テープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~

SOWA
FH型 フォールディングフック
0通常価格(税別):922円~

エスコ
フック(ステンレス製)バレル研磨仕上
0通常価格(税別):698円

スリーエムジャパン
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック 屋外用
0通常価格(税別):691円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,411円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円