ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

シートフック【2個入り】

シートフック SHEET2
通常単価(税別)
582円
税込単価
640円
通常出荷日:4日目

【特長】・ガラス・タイルにピタッとくっつく、フックと一体になっているシートです。

型番:

SHEET2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

SHEET2の仕様・寸法情報

商品タイプ
吸盤
サイズ(mm)
パッケージ:H150×W140
色
ホワイト
耐荷重(kg)
5
JANコード
4953759101404
仕様
スイング
本体材質
ABS樹脂
金属部材質
ステンレス
フィルム材質
塩化ビニル樹脂
内容量
1パック(2個)

型番リスト

表示件数
型番
SHEET2SHEET2

内容量

最小発注数量
1パック(2個)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
582円
( 640円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス・タイルにピタッとくっつく、フックと一体になっているシートです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シートフックの型番SHEET2のページです。 型番SHEET2に関する仕様情報を記載しております。
シートフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シートフック
シートフック
スッポンゼリー状接着 回転スイング
スッポン5連フック ホワイト
スッポンゼリー状接着 ステンレス
スッポンフック プラスピン
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格582円582円729円907円729円678円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ吸盤吸盤その他粘着テープその他粘着テープ
サイズ(mm)パッケージ:H150×W140パッケージ:H150×W140パッケージ:H150×W110×D21パッケージ:H380×W100×D40パッケージ:H150×W110×D21パッケージ:150×100
色ホワイトホワイトホワイト---
耐荷重(kg)558588
JANコード49537591014044953759101398495375910137449537590200194953759101367-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました