ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

吸盤フック ちょこっと右へ60°補助版【2個入り】

吸盤フック ちょこっと右へ60°補助版 K60S2
  • K60S2
  • パッケージ
通常単価(税別)
473円
税込単価
520円
通常出荷日:4日目

【特長】・吸盤をタイル・ガラス・金属塗装面に貼る前の補助パーツです。

型番:

K60S2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

K60S2の仕様・寸法情報

商品タイプ
吸盤
サイズ(mm)
パッケージ:H140×W105
JANコード
4953759101336
内容量
1パック(2枚)

型番リスト

表示件数
型番
K60S2K60S2

内容量

最小発注数量
1パック(2枚)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473円
( 520円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸盤をタイル・ガラス・金属塗装面に貼る前の補助パーツです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸盤フック ちょこっと右へ60°補助版の型番K60S2のページです。 型番K60S2に関する仕様情報を記載しております。
吸盤フック ちょこっと右へ60°補助版のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸盤フック ちょこっと右へ60°補助版
シートフック
シートフック
スッポン5連フック ホワイト
スッポンゼリー状接着 ステンレス
スッポンゼリー状接着 回転スイング
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格473円582円582円907円729円729円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ吸盤吸盤吸盤粘着テープその他その他
サイズ(mm)パッケージ:H140×W105パッケージ:H150×W140パッケージ:H150×W140パッケージ:H380×W100×D40パッケージ:H150×W110×D21パッケージ:H150×W110×D21
JANコード495375910133649537591014044953759101398495375902001949537591013674953759101374
内容量1パック(2枚)1パック(2個)1パック(2個)1個1セット(フック2個、接着剤1個)1セット(フック2個、接着剤1個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました