17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

試験管籠SC ステンレス

試験管籠SC ステンレス
通常単価(税別)
3,3563,968
税込単価
3,6924,365
通常出荷日:3日目~10日目

【特長】・ステンレス製(PEコーティング製)の籠です。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

形状

TGKコード

内容量

最小発注数量
φ200×200
丸型
0360524101
1個
1個
φ150×150
丸型
0360524102
1個
1個
200×200×200
角型
0360524105
1個
1個
150×150×150
角型
0360524106
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,696
( 4,066 )
3日目
3,356
( 3,692 )
10日目
3,968
( 4,365 )
3日目
3,356
( 3,692 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製(PEコーティング製)の籠です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

試験管籠SC ステンレスのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
洗浄・殺菌籠
4
満足度:4.0
傷つき易いステンレス部品の分別洗浄用として使用、籠のコーティングにより以前使用のステンレス籠とは比較にならない。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
試験管籠SC ステンレス
試験管籠SS/洗浄大かご 丸/角型
試験管籠SS/洗浄大かご 角形
積み重ねアミバット
洗浄/消毒用カゴ SUS304製
洗浄籠SS角型 34×26×15.5/30×20×15.5cmH
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格3,356-4,004 -4,071 -27,880 -5,170 -3,968 -
通常出荷日3日目〜4日目6日目〜6日目5日目〜3日目〜
商品タイプカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットアミバットカゴ・バスケットカゴ・バスケット
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
網目(mm)5.55.5----
材質詳細PEコーティングSUS304製SUS304製SUS304SUS304-
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト