17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングル加工機別販売品 パンチャーP–75

通常単価(税別)
72,432円
税込単価
79,675円
通常出荷日:4日目

【特長】・アングルマシン75用パンチャー。

  • 商品種類
    パンチャー
  • 備考
    ホルダ上・下のみ
  • トラスココード
    806-7741

型番:

NZ775
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NZ775の仕様・寸法情報

商品種類
パンチャー
備考
ホルダ上・下のみ
トラスココード
806-7741
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NZ775
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,432円
( 79,675円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アングルマシン75用パンチャー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングル加工機別販売品 パンチャーP–75の型番NZ775のページです。 型番NZ775に関する仕様情報を記載しております。
アングル加工機別販売品 パンチャーP–75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングル加工機別販売品 パンチャーP–75
アングル加工機
アングルマスター2パンチャー
アングルマシン75
アングルマスターII
アングルマスター2カッター
メーカーアサダマキタ育良精機製作所アサダ育良精機製作所育良精機製作所
通常価格72,432円236,552円236,869円632,470円 -790,460円333,352円
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目4日目
商品種類パンチャー本体パンチャー本体本体カッター
備考ホルダ上・下のみ-----
トラスココード806-7741-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました