17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングルマシン75

通常単価(税別)
632,470円~827,120円
税込単価
695,717円~909,832円
通常出荷日:4日目

【特長】・標準セットで最大、ステンレスアングル75×75×6mmの加工ができます。 ・Vノッチ・ベンダ...

詳細を確認
  • 商品種類
    本体
  • 電源 (V)
    100
  • 消費電力 (W)
    350/450
  • ストローク (mm)
    30
  • 質量(g)
    50000
  • 質量 (g)
    50000
  • 最大加工能力 (mm)
    SS400:75×75×6

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • トラスココード

  • JANコード

  • 最大加工能力

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様

トラスココード

JANコード

最大加工能力

セット内容

最小発注数量
アングルマシン75(手元スイッチ)
852-2933
4991756121452
-
本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFL
1個
アングルマシン75F(フットスイッチ)
829-1431
4991756121469
75×75×6mm(SS400・SUS304)
本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLF
1個
アングルマシン75(本体のみ)
852-2934
4991756121476
-
本体(Vノッチ・ベンダ一体型)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
791,404円
( 870,544円 )
4日目
827,120円
( 909,832円 )
4日目
632,470円
( 695,717円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準セットで最大、ステンレスアングル75×75×6mmの加工ができます。
・Vノッチ・ベンダが本体一体型のため、切替レバーの操作だけで金型交換なく5種類の加工ができ操作性が抜群です。
・本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプのため、現場移動が楽に行えます。
【用途】
・アングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工。
【セット内容】
・本体(Vノッチ・ベンダー体型)
・油圧ポンプユニットFLF
・フットスイッチ

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルマシン75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルマシン75
アングル加工機
アングルマスターII
アングルマスター2カッター
アングルマスター2パンチャー
アングルマスター2ノッチャー
メーカーアサダマキタ育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格632,470円-236,552円790,460円333,352円236,869円384,757円
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目4日目
商品種類本体本体本体カッターパンチャーノッチャー
電源(V)100単相100----
消費電力(W)350/45010501400---
ストローク(mm)30-----
質量(g)50000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト