17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリアスコープ

通常単価(税別)
107,433136,917
税込単価
118,176150,609
通常出荷日:4日目

【特長】・ケーブル曲げが自由自在で見たい場所をピンポイントで確認可能。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • カメラヘッド径(mm)

  • ケーブル長(mm)

  • 焦点距離(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

カメラヘッド径

(mm)

ケーブル長

(mm)

焦点距離

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
5.5
1000
-
4991756244090
806-7952
100.000
1個
5.5
3000
-
4991756243994
806-7955
380.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,433
( 118,176 )
4日目
136,917
( 150,609 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブル曲げが自由自在で見たい場所をピンポイントで確認可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアスコープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアスコープ
クリアスコープケーブル フレキシブル
側視ミラー φ5.5MMクリアスコープケーブル用
クリアスコープ 2820
クリアスコープケーブル用 別販売品 プロテクタ組
ボールガイド φ5.5MMクリアスコープケーブル用
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格107,433-190,49011,638260,5929,8528,441
通常出荷日4日目4日目6日目1日目6日目6日目
商品タイプ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ
仕様カメラケーブルカメラケーブルクリアスコープケーブル用-クリアスコープケーブル用クリアスコープケーブル用
材質1樹脂樹脂樹脂鋼材樹脂鋼材
材質2銅線銅線銅線樹脂--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト