ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

印マット 特小

印マット 特小 IM-0ミド
通常単価(税別)
753
税込単価
828
通常出荷日:4日目

【特長】・印材に優しい素材を採用、捺印時の感触もソフトです。

型番:

IM-0ミド
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IM-0ミドの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
サイズ(mm)
75×100×4
JANコード
4974052799068
質量(g)
41
内容量
1枚

型番リスト

表示件数
型番
IM-0ミドIM-0ミド

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
753
( 828 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・印材に優しい素材を採用、捺印時の感触もソフトです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

印マット 特小の型番IM-0ミドのページです。 型番IM-0ミドに関する仕様情報を記載しております。
印マット 特小のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
事務用品として
4
満足度:4.0
ほど良い弾力と硬さがあり捺印時にしっかりと押せる。 朱肉ののり具合(転写具合)も美しい。 重宝するマットです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
印マット 特小
強着スタンプ台 タート<プラスチック用>
スチール印箱
ネーム用補充インキ
Xスタンパー顔料系補充インキ
シャチハタスタンプ台専用スタンプインキ 小瓶
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格7532,6585,649716945980
通常出荷日4日目4日目6日目4日目4日目4日目
商品タイプ関連商品スタンプ台・朱肉印鑑ケーススタンプインキスタンプインキスタンプインキ
-朱色藍色藍色
サイズ(mm)75×100×491.6×110×16.5180.4×194×94.39×9×37.725×37.5×73.5-
JANコード497405279906849740526531484974052767005497405248005849740527141394974052323034
質量(g)41118947--55

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました