17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FXW型フローレンライト用ホルダー HLD-1

FXW型フローレンライト用ホルダー

通常単価(税別)
9,920
税込単価
10,912
通常出荷日:21日目

FXW型フローレンライト用ホルダー。【特長】・フローレンライトオプションパーツ。・三脚、バイスに取り付...

詳細を確認
  • 商品の種類
    蛍光灯
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    FXW型フローレンライト用ホルダー
  • JANコード
    4930510310978
  • トラスココード
    826-5688
  • 質量(g)
    850
  • 内容量
    1個

型番:

HLD-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

三脚・バイスに取り付ける場合に使用する専用ホルダー

HLD-1(FXW型用)

HLD-1(FXW型用)

製品仕様

型式仕様質量
(kg)
HLD-1FXW型フローレンライト用ホルダー0.85
  • ※ 灯体、ホルダー、三脚、バイスはそれぞれの型式で注文すること。

HLD-1の仕様・寸法情報

商品の種類
蛍光灯
その他
オプション
詳細タイプ
FXW型フローレンライト用ホルダー
JANコード
4930510310978
トラスココード
826-5688
質量(g)
850
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

型番リスト

表示件数
型番
HLD-1

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,920
( 10,912 )
21日目

詳細情報

基本情報

FXW型フローレンライト用ホルダー。
【特長】
・フローレンライトオプションパーツ。
・三脚、バイスに取り付ける場合の専用ホルダー。
【用途】
・三脚スタンドやバイスと組み合わせて高所照明などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FXW型フローレンライト用ホルダーの型番HLD-1のページです。 型番HLD-1に関する仕様情報を記載しております。
FXW型フローレンライト用ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用可動域をおしえてください。
A
本体水平状態から上方45度、下方に70度、トータル115度の可動域となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FXW型フローレンライト用ホルダー
レンカライト 屋外用 FP-5
FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m
充電式LEDケイ・ライト LWK-10
防雨型LEDフローレンライト
マグネットホルダー ストロングライト用
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド嵯峨電機工業
通常価格9,92011,52513,22915,32442,577 -1,562 -
通常出荷日21日目1日目6日目1日目1日目1日目〜
商品の種類蛍光灯蛍光灯蛍光灯LEDLEDその他
その他オプション----オプション
詳細タイプFXW型フローレンライト用ホルダー-屋外用-屋外型(防雨型)-
JANコード4930510310978493051031143249305103114494930510311777--
トラスココード826-5688370-3185-443-8728--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました