ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ式LEDスリムライト OSL-180

通常単価(税別)
7,744円
税込単価
8,518円
通常出荷日:4日目

【特長】・明るさをフレキシブルに調整できるダイヤル式調光スイッチ付のLEDライトです・底部と側面のマグ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    43
  • 光源色
    白
  • 充電時間
    3
  • 色
    黒/緑
  • 全長(mm)
    300
  • 幅(mm)
    31
  • 明るさ(lm)
    メインライト400/トップライト70
  • 最大点灯時間
    メインライト約3時間/トップライト約8時間
  • 防水仕様
    IP20
  • JANコード
    4932134232773
  • 質量(g)
    250.000
  • トラスココード
    167-0488
  • 材質1
    本体・カバー:ABS樹脂

型番:

353017
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

353017の仕様・寸法情報

奥行(mm)
43
光源色
白
充電時間
3
色
黒/緑
全長(mm)
300
幅(mm)
31
明るさ(lm)
メインライト400/トップライト70
最大点灯時間
メインライト約3時間/トップライト約8時間
防水仕様
IP20
JANコード
4932134232773
質量(g)
250.000
トラスココード
167-0488
材質1
本体・カバー:ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
353017
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,744円
( 8,518円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさをフレキシブルに調整できるダイヤル式調光スイッチ付のLEDライトです
・底部と側面のマグネットは非常に強力で、折りたたみ式でコンパクトに収納できるため、あらゆるシーンで活用します
・400lmのメインライトに加え、便利なトップライト(70lm)付です
・LED部分は180度回転します
【用途】
・整備・点検用
【材質】
・本体・カバー:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式LEDスリムライト OSL-180の型番353017のページです。 型番353017に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみ式LEDスリムライト OSL-180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式LEDスリムライト OSL-180
ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付
ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付
アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ
[充電式] フラッシュライト/LED
LEDライト
メーカー日本緑十字社イチネンアクセスイチネンアクセストラスコ中山エスコペリカン
通常価格7,744円4,217円4,217円3,553円12,803円9,571円 -
通常出荷日4日目7日目7日目4日目2日目1日目
奥行(mm)43-----
光源色白-----
充電時間3-----
色黒/緑-----
全長(mm)300-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました