17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

吸盤革命・フック

吸盤革命・フック
  • KBK-2
  • KBK-1
  • KBK-4
通常単価(税別)
1,1181,790
税込単価
1,2301,969
通常出荷日:3日目

密着ジェルでしっかり吸い付く吸盤!【特長】耐荷重の内容凸凹耐荷重(※1)4kg ガラス面の耐荷重(※2...

詳細を確認
  • 「取り付けられる所」
    ・吸盤の吸着面が真空を保てる水がしみ込まない所空気や水を通さない材質吸盤よりも大きいタイル・金属・ガラス(スリガラス含む)・プラスチック・鏡・その他表面にビニール加工・防水加工、並びに塗装された吸盤真空を保てる所。上記内容が満たされる・・・・・ タイル・ガラス・スリガラス・家具・壁面・フローリング・車のダッシュボードなど。(いずれも湾曲していない場所に限る)
    ※タイルにより、目に見えない小さな穴が開いているものがありますが、その場合取付できません。また、浴室内のタイルで、鱗状痕や頑固な汚れがこびりついているものに取り付けても落下する場合があります。

    「取り付けられない所」
    ・密着ジェルがなじまず隙間ができる凸凹・溝吸盤の吸着面が真空を保てない所水がしみ込むところ空気や水を通す材質吸着面の下地が湾曲している場所薄板ガラスや柔らかい物など下地破損の可能性のある場所
    ・上記内容が含まれる・・・・・ 無塗装の木・壁・コンクリート・レンガ・壁紙・布・皮・天然石(大理石含む)・タイルのメジなど・空気が通る所や水がしみ込む様な場所
    ※付ける箇所の厚みが薄ければ薄いほど、表面が粗ければ粗いほど吸着力は弱まります。
詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ吸盤直径
KBK-2吸盤58mm

型番リスト

表示件数

凸凹面の耐加重

(kg)

ガラス面の耐加重

(kg)

ガラス面の引張強度

(kg)

吸盤直径

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
壁面使用:6、天井使用:21
壁面使用:8、天井使用:22
壁面使用:17、天井使用:29
78
4936068090812
1セット
1個
4
4
13
58
4936068090829
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,790
( 1,969 )
3日目
1,118
( 1,230 )
3日目

詳細情報

基本情報

密着ジェルでしっかり吸い付く吸盤!

【特長】
耐荷重の内容
凸凹耐荷重(※1)4kg ガラス面の耐荷重(※2)4kg ガラス面の引張強度試験(※3)13kg
※1 凸凹のアクリル板での吊下げ持続・耐久性荷重値。
※2 一般的な平滑なガラスでの吊下げ持続・耐久性荷重値。
※3 試験所における平滑な4mm厚のガラス板での吸着引張試験結果数値。(試験所調べ)

ご注意

  • 「取り付けられる所」
    ・吸盤の吸着面が真空を保てる水がしみ込まない所空気や水を通さない材質吸盤よりも大きいタイル・金属・ガラス(スリガラス含む)・プラスチック・鏡・その他表面にビニール加工・防水加工、並びに塗装された吸盤真空を保てる所。上記内容が満たされる・・・・・ タイル・ガラス・スリガラス・家具・壁面・フローリング・車のダッシュボードなど。(いずれも湾曲していない場所に限る)
    ※タイルにより、目に見えない小さな穴が開いているものがありますが、その場合取付できません。また、浴室内のタイルで、鱗状痕や頑固な汚れがこびりついているものに取り付けても落下する場合があります。

    「取り付けられない所」
    ・密着ジェルがなじまず隙間ができる凸凹・溝吸盤の吸着面が真空を保てない所水がしみ込むところ空気や水を通す材質吸着面の下地が湾曲している場所薄板ガラスや柔らかい物など下地破損の可能性のある場所
    ・上記内容が含まれる・・・・・ 無塗装の木・壁・コンクリート・レンガ・壁紙・布・皮・天然石(大理石含む)・タイルのメジなど・空気が通る所や水がしみ込む様な場所
    ※付ける箇所の厚みが薄ければ薄いほど、表面が粗ければ粗いほど吸着力は弱まります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸盤革命・フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸盤革命・フック
フック(マグネット付)
超強力マグネットフック
粘着ミニフック
スッポンフック ステン 200個
スッポンフック サン 200個
メーカー建築の友エスコ日本緑十字社LEC大一鋼業大一鋼業
通常価格1,118-10,7121,050 -42922,20924,429
通常出荷日3日目2日目1日目〜4日目3日目3日目
商品タイプ吸盤マグネットマグネット粘着テープ粘着テープ粘着テープ
内容量1セット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト