ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸盤フック【1~4個入り】

通常単価(税別)
610円~2,033円
税込単価
671円~2,236円
通常出荷日:1日目

【特長】・タイル等にも、ご使用頂けます

    ご注意

    • 商品画像はCKH-03型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    横(mm)

    縦(mm)

    色

    耐荷重(kg)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    材質2

    材質3

    外径(mm)

    最小発注数量
    25
    35
    透明
    0.3
    4902787621521
    2.000
    195-1957
    塩化ビニル樹脂、スチロール樹脂
    -
    -
    25
    1パック

    4個入り

    83
    135
    白
    6
    4902787013791
    68.000
    195-1962
    本体:ポリカーボネート
    吸盤:熱可塑性ポリウレタン
    吸着ジェル:ウレタン系エラストマー
    78
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    610円
    ( 671円 )
    1日目
    2,033円
    ( 2,236円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タイル等にも、ご使用頂けます

    ご注意

    • 商品画像はCKH-03型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    吸盤フックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    吸盤フック
    吸盤革命・フック
    吸盤フック(密着ジェル)
    37mm/ 700g 吸盤フック(3個)
    40mm 吸盤クリップ(2個)
    60mm 吸盤補助板(2枚)
    メーカーミツヤ建築の友エスコエスコエスコエスコ
    通常価格610円-1,328円 -1,449円 -646円931円521円
    通常出荷日1日目3日目3日目3日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト