ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ロータンクボールタップサオ

ロータンクボールタップサオ PU36-50-140
通常単価(税別)
281
税込単価
309
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・三栄水栓製作所 ロータンクボールタップサオです・ボールタップのサオ部です

型番:

PU36-50-140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PU36-50-140の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
黄銅
サイズ
長さ:140mm
仕様
取付径 約4.5mm、長さ140mmネジW3/16山24
詳細タイプ
トイレ用品
JANコード
4973987290404
質量(g)
290
内容量
1個

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PU36-50-140PU36-50-140

サイズ

仕様

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
長さ:140mm
取付径 約4.5mm、長さ140mmネジW3/16山24
4973987290404
290
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
281
( 309 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・三栄水栓製作所 ロータンクボールタップサオです
・ボールタップのサオ部です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロータンクボールタップサオの型番PU36-50-140のページです。 型番PU36-50-140に関する仕様情報を記載しております。
ロータンクボールタップサオのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータンクボールタップサオ
ユニットバス用ヘアーキャッチャー
伸縮自在パイプ
低水圧用マッサージシャワーセット
ロータンクボールタップ(手洗いなし)
ソフトレバーノズル
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格2814823,0892,4266,9342,599
通常出荷日11日目1日目4日目2日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質黄銅ポリプロピレンパイプ:黄銅シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂青銅ABS樹脂、ポリアセタール
詳細タイプトイレ用品バス・空調用品水栓部品シャワー用品トイレ用品ガーデニング
内容量1個1個1個1セット1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました