ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

バスポンプフィルター(ウレタン)

通常単価(税別)
1,318
税込単価
1,450
通常出荷日:2日目

【特長】・浴槽のお湯を洗濯機に給水するポンプ用フィルター。・東芝、日立、三菱、パナソニック製の適合サイ...

詳細を確認

型番:

PM7910
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PM7910の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
材質:ポリプロピレン、ポリ塩化ビニリデン、ポリエーテル系ウレタンフォーム
サイズ
φ48×82.5
詳細タイプ
洗濯機用品
JANコード
4973987800702
質量(g)
100
内容量
1個
-
-

商品情報

バスポンプフィルター(ウレタン):関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PM7910

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,318
( 1,450 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・浴槽のお湯を洗濯機に給水するポンプ用フィルター。
・東芝、日立、三菱、パナソニック製の適合サイズに切って使用。
・直径50mm、厚さ10mm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バスポンプフィルター(ウレタン)の型番PM7910のページです。 型番PM7910に関する仕様情報を記載しております。
バスポンプフィルター(ウレタン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バスポンプフィルター(ウレタン)
水栓差込口
ホースニップル
PCカップリング
給水栓上部 湯、水用カラーリング付き
袋ナット(洗面所用)
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,3181,1531,1531,3631,576956
通常出荷日2日目6日目6日目6日目6日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質材質:ポリプロピレン、ポリ塩化ビニリデン、ポリエーテル系ウレタンフォームニトリルゴム(NBR)黄銅ポリアミドメタクリル樹脂、黄銅黄銅・ポリプロピレン・NBR
サイズφ48×82.5接続ネジ;G1/2長さ;36mm(ネジ部除く)、先端φ16mm長さ:75mm、先端φ20mm三角ナットネジ:W24山20、スピンドル部ネジ:TW19山8厚さ:12mm
詳細タイプ洗濯機用品シャワー用品ガーデニングガーデニング水栓部品洗面用品 ネジW40山16
JANコード497398780070249739876406814973987750571497398770055249739878500594973987291296

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました