ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

流し排水栓取付パッキン

通常単価(税別)
624
税込単価
686
通常出荷日:6日目

【特長】・流し台の水もれを止める補修用パッキン。流し排水栓と流し台との接続用です。

型番:

PP40-62S-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PP40-62S-Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
97
奥行(mm)
97
材質
NR
サイズ
厚さ:2mm
仕様
取付径75mm用
詳細タイプ
キッチン用品
JANコード
4973987910579
質量(g)
20
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
PP40-62S-MPP40-62S-M

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
624
( 686 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流し台の水もれを止める補修用パッキン。流し排水栓と流し台との接続用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

流し排水栓取付パッキンの型番PP40-62S-Mのページです。 型番PP40-62S-Mに関する仕様情報を記載しております。
流し排水栓取付パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流し排水栓取付パッキン
流し排水栓
流し排水栓カゴ 銅製
水栓差込口
給水栓上部 PR10A
給水栓上部 湯、水用カラーリング付き
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格6243,0414,6671,1532,4601,576
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)973743505057
奥行(mm)9771133205044
材質NRステンレスニトリルゴム(NBR)黄銅、亜鉛ダイカストメタクリル樹脂、黄銅
サイズ厚さ:2mm直径73mmツバ直径133mm×カゴ直径98mm×高さ43mm接続ネジ;G1/2三角ナットネジ:W24山20、スピンドル部ネジ:左TW19山8三角ナットネジ:W24山20、スピンドル部ネジ:TW19山8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました