17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • サイズ

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

横形パイプ

横形パイプ
  • PA20J-60X-19
  • PA20J-61X2-19
  • PA20J-61X3-16
通常単価(税別)
2,626円~3,423円
税込単価
2,889円~3,765円
通常出荷日:2日目

【特長】・パイプ径19mm。・上向きタイプ。・取付ネジW30山20。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

PA20J-60X-19

 

PA20J-61X2-19

 

PA20J-61X3-16

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

サイズ

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
170
170mm
4973987040207
130
1個
1個
240
240mm
4973987040276
160
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,626円
( 2,889円 )
2日目
3,423円
( 3,765円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ径19mm。
・上向きタイプ。
・取付ネジW30山20。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

横形パイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横形パイプ
バス接続パイプ
節水自在パイプ
伸縮自在パイプ
節水断熱パイプ
ベンリ自在パイプ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格2,626円-2,958円2,958円3,664円3,821円3,695円
通常出荷日2日目6日目6日目4日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)404571807120
幅(mm)304520303020
材質パイプ:黄銅ステンレスパイプ:黄銅パイプ:黄銅パイプ:黄銅パイプ:黄銅
詳細タイプ水栓部品バス・空調用品水栓部品水栓部品水栓部品水栓部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト