17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

断熱回転パイプ

断熱回転パイプ
通常単価(税別)
3,1063,737
税込単価
3,4174,111
通常出荷日:6日目

断熱キャップが回転式で,上向き下向きどちらでも使用可能ソフト整流【特長】・触れても熱くない断熱キャップ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

PA13D-60X-16

 

PA13D-61X2-16

断熱回転パイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

材質

サイズ

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
170
黄銅・ABS樹脂
170mm
4973987040108
140
1個
1個
240
パイプ:黄銅
240mm
4973987040764
160
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,106
( 3,417 )
6日目
3,737
( 4,111 )
6日目

詳細情報

基本情報

断熱キャップが回転式で,上向き下向きどちらでも使用可能ソフト整流

【特長】
・触れても熱くない断熱キャップ
・水はねしにくいソフトな整流
・パイプ径16mm・上向き・下向き兼用タイプ
・取付ネジW26山20

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

断熱回転パイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
断熱回転パイプ
節水断熱パイプ
断熱上向パイプ
節水断熱自在パイプ
断熱腰高パイプ
横形パイプ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格3,106-3,8213,4903,4904,4852,626 -
通常出荷日6日目2日目6日目2日目6日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)5471606417340
幅(mm)303030203030
詳細タイプ水栓部品水栓部品水栓部品水栓部品水栓部品水栓部品
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト