ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 保温チューブ スタンダードタイプ

    トラスコ中山

    保温チューブ スタンダードタイプ

    4.4

    通常価格(税別):678円~

    通常出荷日:1日目

  • ゲートバルブ

    タブチ

    ゲートバルブ

    ゲートバルブ

    タブチ

    ゲートバルブ

    -

    通常価格(税別):2,718円~

    通常出荷日:6日目

  • ゲートバルブ

    タブチ

    ゲートバルブ

    ゲートバルブ

    タブチ

    ゲートバルブ

    -

    通常価格(税別):2,374円~

    通常出荷日:6日目

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 塩ビ伸縮継手メータ

    タブチ

    塩ビ伸縮継手メータ

    -

    通常価格(税別):3,981円~

    通常出荷日:6日目

  • ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ

    ウィザ(旧:アークランドサカモト)

    ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ

    ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ

    ウィザ(旧:アークランドサカモト)

    ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ

    4.7

    通常価格(税別):580円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • フットバルブ

    カクダイ

    フットバルブ

    フットバルブ

    カクダイ

    フットバルブ

    -

    通常価格(税別):22,580円~

    通常出荷日:11日目

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

節水断熱自在パイプ

節水断熱自在パイプ PA10DG-60X-16
通常単価(税別)
3,490
税込単価
3,839
通常出荷日:2日目

【特長】・エコマーク認定品。・触れても熱くない断熱キャップ。・水ハネしにくいソフトな整流。・パイプ径1...

詳細を確認

型番:

PA10DG-60X-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA10DG-60X-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
64
幅(mm)
20
奥行(mm)
170
材質
パイプ:黄銅
付属品
定流量コア
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987040948
質量(g)
130
内容量
1個

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PA10DG-60X-16

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,490
( 3,839 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコマーク認定品。
・触れても熱くない断熱キャップ。
・水ハネしにくいソフトな整流。
・パイプ径16mm・長さ170mm・下向きタイプ。
・取付ネジW26山20。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

節水断熱自在パイプの型番PA10DG-60X-16のページです。 型番PA10DG-60X-16に関する仕様情報を記載しております。
節水断熱自在パイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
節水断熱自在パイプ
節水断熱パイプ
節水自在パイプ
断熱上向パイプ
断熱腰高パイプ
伸縮自在パイプ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格3,4903,8212,9583,4904,4853,340
通常出荷日2日目2日目6日目6日目6日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)6471716017380
幅(mm)203020303030
奥行(mm)170180240200259260
材質パイプ:黄銅パイプ:黄銅パイプ:黄銅パイプ:黄銅パイプ:黄銅パイプ:黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました