17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

水栓穴変換アダプター

水栓穴変換アダプター
  • 水栓穴変換アダプター
  • PR5360
  • PR5360-L
通常単価(税別)
3,340円
税込単価
3,674円
通常出荷日:6日目

【特長】・カウンター穴径が大きい場合に使用するワンホール混合栓用アダプター。・φ36から38カウンター...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

PR5360

 

PR5360-L

水栓穴変換アダプター:関連画像水栓穴変換アダプター:関連画像

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
対応:穴直径38~42mm
4973987870057
70
1個
1個
対応:穴直径42~46mm
4973987870064
80
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,340円
( 3,674円 )
6日目
3,340円
( 3,674円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カウンター穴径が大きい場合に使用するワンホール混合栓用アダプター。
・φ36から38カウンター穴用の水栓に取付けることで穴径38から42に取付可能になります。
・Lはカウンター穴径42から46に取付可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水栓穴変換アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水栓穴変換アダプター
変換アダプター 偏心管・水栓取付脚・逆配管適用
水栓プラグ
シャワーアダプター
水栓節水コマ
逆配管アダプター
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格3,340円8,148円1,426円1,077円752円18,387円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質黄銅黄銅黄銅黄銅ニトリルゴム(NBR)青銅
詳細タイプ水栓部品水栓部品配管用品シャワー用品水栓部品水栓部品
内容量1個1個1個1個1パック(3個)1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト