ファクトリーサプライ用品技術窓口

逆止弁ニップル PV81-13

通常単価(税別)
1,226円
税込単価
1,349円
通常出荷日:1日目

【特長】・水栓及び配管内への逆流を防ぐニップルです。・逆流を防止。バルブより先の二次側に使用。・メネジ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    30
  • 幅 (mm)
    30
  • 奥行 (mm)
    30
  • 材質
    黄銅・ステンレス鋼・他
  • 詳細タイプ
    水栓部品
  • JANコード
    4973987180170
  • 質量 (g)
    60
  • 内容量
    1個

型番:

PV81-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PV81-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
30
幅(mm)
30
奥行(mm)
30
材質
黄銅・ステンレス鋼・他
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987180170
質量(g)
60
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PV81-13

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,226円
( 1,349円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水栓及び配管内への逆流を防ぐニップルです。
・逆流を防止。バルブより先の二次側に使用。
・メネジG1/2、オネジPJ1/2。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逆止弁ニップル PV81-13の型番PV81-13のページです。 型番PV81-13に関する仕様情報を記載しております。
逆止弁ニップル PV81-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
逆止弁ニップル PV81-13
ニップル
逆配管アダプター
異径ニップル
洋便器取付レンチセット
スイングレバー (ミルキーピンク)
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,226円781円18,387円1,113円4,335円2,004円
通常出荷日1日目2日目6日目2日目6日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)3072703611060
幅(mm)30722703026120
奥行(mm)307270252620
材質黄銅・ステンレス鋼・他EPDM、合成樹脂青銅黄銅POM等PCTA樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました