ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラクロック蛇口アダプター

通常単価(税別)
1,383円
税込単価
1,521円
通常出荷日:1日目

【特長】・工具不要でネジもなく蛇口に傷がつきません。【材質】・ポリプロピレン(PP)・ポリアセタール(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行 (mm)
    42
  • 高さ (mm)
    187
  • 使用圧力 (MPa)
    0.7
  • 幅 (mm)
    122
  • 適合ホース内径×外径 (mm)
    12~15
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ポリアセタール(POM)
  • 材質3
    ステンレス
  • 材質4
    エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • 詳細タイプ
    蛇口アダプターセット
  • JANコード
    4975373181648
  • トラスココード
    338-4702
  • 質量 (g)
    149.000

型番:

G5028WT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

G5028WTの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
42
高さ(mm)
187
使用圧力(MPa)
0.7
幅(mm)
122
適合ホース内径×外径(mm)
12~15
材質1
ポリプロピレン(PP)
材質2
ポリアセタール(POM)
材質3
ステンレス
材質4
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
詳細タイプ
蛇口アダプターセット
JANコード
4975373181648
トラスココード
338-4702
質量(g)
149.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G5028WT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,383円
( 1,521円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具不要でネジもなく蛇口に傷がつきません。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
・ポリアセタール(POM)
・ステンレス
・エチレンプロピレンゴム(EPDM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラクロック蛇口アダプターの型番G5028WTのページです。 型番G5028WTに関する仕様情報を記載しております。
ラクロック蛇口アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラクロック蛇口アダプター
温度調節器
温度調節コントローラー 自在タイプ
AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用)
温度調節器(デジタル調節計)オプション
スマートローダ
メーカータカギ東京理化器械ミスミエスコオムロンアズビル
通常価格1,383円85,567円47,220円 -30,300円216円 -35,289円 -
通常出荷日1日目9日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプその他-----
奥行(mm)42-----
高さ(mm)187-----
使用圧力(MPa)0.7-----
幅(mm)122-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました