ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

偏心管アダプター PT242S

偏心管アダプター PT242S PT242S
通常単価(税別)
2,958円
税込単価
3,254円
通常出荷日:6日目

【特長】・SAN-EI製偏心管にTOTO社製の主なサーモ、シングルレバー混合栓本体を取付時に使用。

型番:

PT242S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PT242Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
21
幅(mm)
35
奥行(mm)
32
材質
黄銅
サイズ
オネジ:G3/4、メネジ:W28山18
付属品
パッキン/シールテープ
仕様
TOTO社製用
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987750717
質量(g)
322
内容量
1パック(2個)

商品情報

偏心管アダプター PT242S:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PT242S

内容量

最小発注数量
1パック(2個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,958円
( 3,254円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SAN-EI製偏心管にTOTO社製の主なサーモ、シングルレバー混合栓本体を取付時に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

偏心管アダプター PT242Sの型番PT242Sのページです。 型番PT242Sに関する仕様情報を記載しております。
偏心管アダプター PT242Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏心管アダプター PT242S
偏心管アダプター PT82-1S-13
延長偏心管
逆配管アダプター
バス接続管
バスステンレス接続管
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格2,958円5,828円17,475円18,387円5,920円8,561円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)2170307045・5045
幅(mm)353015027045・5045
奥行(mm)32307070300300
材質黄銅黄銅青銅青銅ゴム管の材質はEPDMを使用SUS304、CR、PE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました