ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

延長偏心管

通常単価(税別)
17,475円
税込単価
19,223円
通常出荷日:6日目

【特長】・湯、水の配管の間隔が離れすぎて混合栓の取付が出来ない場合に使用。・混合栓取り付け時、流し台な...

詳細を確認

型番:

PU3-9XS-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PU3-9XS-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
30
幅(mm)
150
奥行(mm)
70
材質
青銅
付属品
シールテープ
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987260087
質量(g)
1000
内容量
1パック(2個)

商品情報

延長偏心管:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PU3-9XS-100

内容量

最小発注数量
1パック(2個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,475円
( 19,223円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・湯、水の配管の間隔が離れすぎて混合栓の取付が出来ない場合に使用。
・混合栓取り付け時、流し台などにあたって偏心管が回せなく取付できない場合に使用。
・混合栓の位置が低くてつかいにくい場合に使用。
・浴槽などに吐水口があたる場合。
・流量調節、ストレーナ内蔵。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

延長偏心管の型番PU3-9XS-100のページです。 型番PU3-9XS-100に関する仕様情報を記載しております。
延長偏心管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
延長偏心管
偏心管アダプター PT242S
偏心管アダプター PT82-1S-13
バス接続管
バスステンレス接続管
補助水管付ボールタップ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格17,475円2,958円5,828円5,920円8,561円9,060円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目2日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)30217045・5045150
幅(mm)150353045・5045100
奥行(mm)703230300300250
材質青銅黄銅黄銅ゴム管の材質はEPDMを使用SUS304、CR、PE青銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました