ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

節水シャワーセット 「シャモジー」

節水シャワーセット 「シャモジー」 PS3963-CTA-MW
  • PS3963-CTA-MW
  • パッケージ
通常単価(税別)
4,667円
税込単価
5,134円
通常出荷日:6日目

【特長】・低水圧用シャワー板付。・シャワーホースの長さ1.6m

型番:

PS3963-CTA-MW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PS3963-CTA-MWの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色/その他
マットホワイト
高さ(mm)
280
幅(mm)
50
奥行(mm)
270
材質
シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂
付属品
低水圧用シャワー板/シャワー板取り外し用工具/シャワーアダプターセット5種類付(他メーカー用)
詳細タイプ
シャワー用品
JANコード
4973987641244
質量(g)
530
内容量
1セット
-
-

商品情報

節水シャワーセット 「シャモジー」:関連画像節水シャワーセット 「シャモジー」:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PS3963-CTA-MW

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,667円
( 5,134円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低水圧用シャワー板付。
・シャワーホースの長さ1.6m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

節水シャワーセット 「シャモジー」の型番PS3963-CTA-MWのページです。 型番PS3963-CTA-MWに関する仕様情報を記載しております。
節水シャワーセット 「シャモジー」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
節水シャワーセット 「シャモジー」
節水ストップシャワーセット
節水シャワーセット(レイニーベーシック)
低水圧用ストップシャワーセット
低水圧用マッサージシャワーセット
節水ストップシャワーヘッド
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格4,667円3,046円4,000円3,140円2,486円2,202円
通常出荷日6日目1日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
色/その他マットホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
高さ(mm)280240300240240195
幅(mm)50502255050120
奥行(mm)2702206522022078

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました