ファクトリーサプライ用品技術窓口

節水ストップシャワーセット PS323-CTA-MW2
  • PS323-CTA-MW2
  • パッケージ

節水ストップシャワーセット

通常単価(税別)
3,046円
税込単価
3,351円
通常出荷日:1日目

水の勢いはそのままで約30%の節水効果(当社比)を発揮!【特長】・ストップ機能付。・従来品と比べ薄型で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 色/その他
    ホワイト
  • 高さ (mm)
    240
  • 幅 (mm)
    50
  • 奥行 (mm)
    220
  • 材質
    シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂
  • 付属品
    シャワーアダプターセット3種類付(他メーカー用)
  • 詳細タイプ
    シャワー用品
  • JANコード
    4973987643255
  • 質量 (g)
    500
  • 内容量
    1セット

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

PS323-CTA-MW2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ色/その他材質
PS323-CTA-MW2その他ホワイトシャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂

PS323-CTA-MW2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色/その他
ホワイト
高さ(mm)
240
幅(mm)
50
奥行(mm)
220
材質
シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂
付属品
シャワーアダプターセット3種類付(他メーカー用)
詳細タイプ
シャワー用品
JANコード
4973987643255
質量(g)
500
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS323-CTA-MW2

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,046円
( 3,351円 )
1日目

詳細情報

基本情報

水の勢いはそのままで約30%の節水効果(当社比)を発揮!

【特長】
・ストップ機能付。
・従来品と比べ薄型でコンパクト!軽い使用感でお使いいただけます。
・シャワーホース長さ1.6m。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

節水ストップシャワーセットの型番PS323-CTA-MW2のページです。 型番PS323-CTA-MW2に関する仕様情報を記載しております。
節水ストップシャワーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
節水ストップシャワーセット
低水圧用ストップシャワーセット
節水シャワーセット(レイニーベーシック)
節水シャワーセット 「シャモジー」
低水圧用マッサージシャワーセット
節水ストップシャワーヘッド
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格3,046円3,140円4,000円4,667円2,486円2,202円
通常出荷日1日目2日目2日目6日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
色/その他ホワイトホワイトホワイトマットホワイトホワイトホワイト
高さ(mm)240240300280240195
幅(mm)50502255050120
奥行(mm)2202206527022078
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました