ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

低水圧用マッサージシャワーセット PS309-CTA

通常単価(税別)
6,242円
税込単価
6,866円
通常出荷日:6日目

シャワー、マッサージ、ミックスの3モードに手元で簡単に切替。【特長】・シャワー板の加工技術で、勢いのな...

詳細を確認

型番:

PS309-CTA-WW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PS309-CTA-WWの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色/その他
ホワイト
高さ(mm)
300
幅(mm)
70
奥行(mm)
230
材質
シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂
付属品
シャワーアダプターセット5種類付(他メーカー用)/シャワ板取り外し専用工具
詳細タイプ
シャワー用品
JANコード
4973987642692
質量(g)
700
内容量
1セット
-
-

商品情報

低水圧用マッサージシャワーセット:関連画像

低水圧用マッサージシャワーセット:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PS309-CTA-WWPS309-CTA-WW

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,242円
( 6,866円 )
6日目

詳細情報

基本情報

シャワー、マッサージ、ミックスの3モードに手元で簡単に切替。
【特長】
・シャワー板の加工技術で、勢いのないシャワーがパワーUP!
・抗菌仕様、防カビ仕様(シャワーホース)で、製品表面の雑菌、カビの繁殖を抑えます。
・シャワーホースの長さは1.6mです。
・付属工具でシャワー板をはずし、穴の掃除ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低水圧用マッサージシャワーセット PS309-CTAの型番PS309-CTA-WWのページです。 型番PS309-CTA-WWに関する仕様情報を記載しております。
低水圧用マッサージシャワーセット PS309-CTAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低水圧用マッサージシャワーセット PS309-CTA
低水圧用マッサージシャワーセット
低水圧用ストップシャワーセット
低水圧用シャワーヘッド
低水圧用ストップシャワーヘッド
節水ストップシャワーセット
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格6,242円2,486円3,140円890円1,799円3,046円
通常出荷日6日目2日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
色/その他ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
高さ(mm)300240240200190240
幅(mm)705050404050
奥行(mm)2302202206055220

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました