ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

油性ボールペン BN2-BK・BN2-BL・BN2-Rシリーズ

通常単価(税別)
391円
税込単価
430円
通常出荷日:4日目

【特長】・ひも通し穴付き・エコマーク認定商品・クリップを押すとペン先をしまうことができます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
ブラック
0000049592603
1本
1個
レッド
レッド
0000049592627
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
391円
( 430円 )
4日目
391円
( 430円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひも通し穴付き
・エコマーク認定商品
・クリップを押すとペン先をしまうことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性ボールペン BN2-BK・BN2-BL・BN2-Rシリーズのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
メモ書きに。
5
満足度:5.0
油性ですが筆圧もそれほど必要無く スラスラと書けます。 油性の良さは滲まないことと、 なにより長持ちすることですね。 こ...もっと読む
0人が参考にしています。
事務用品
3
満足度:3.0
事務用品にて使しています。油性ボールペンでインク滲みがないので とても重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性ボールペン BN2-BK・BN2-BL・BN2-Rシリーズ
クリップ-オンスリム2C B2A5シリーズ
クリップ-オンG 2CE
NJK-0.5替え芯 長さ(mm)98.2
サラサ0.5 ボールペン JJ3シリーズ
クリップ-オンスリム3C B3A5シリーズ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格391円513円513円405円420円549円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペンボールペンボールペン替え芯ボールペンボールペン
ボール径(mm)0.70.70.70.50.50.7
最大軸径(mm)10.510.813.23.011.210.8
長さ(mm)140.3143.6143.098.2141143.1
インク種類油性塗料油性染料油性染料ジェル水性顔料油性染料
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト