ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポスト・イット® ジョーブ ポインター

ポスト・イット® ジョーブ ポインター 684NE
通常単価(税別)
732円
税込単価
805円
通常出荷日:4日目

【特長】・大きな矢印をデザインしました、重要箇所を的確に指示できます。

型番:

684NE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

684NEの仕様・寸法情報

商品タイプ
異形
色
色帯
サイズ(mm)
44×12
色詳細
オレンジ、アクア、イエロー、ブライトグリーン、ローズ
JANコード
4547452770823
トラスココード
829-1102
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
684NE684NE

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
732円
( 805円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな矢印をデザインしました、重要箇所を的確に指示できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポスト・イット® ジョーブ ポインターの型番684NEのページです。 型番684NEに関する仕様情報を記載しております。
ポスト・イット® ジョーブ ポインターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポスト・イット® ジョーブ ポインター
ポスト・イット® ジョーブ 詰替えタイプ エコノパック™製品シリーズ ハーフサイズ
ポスト・イット®ジョーブ 透明見出し(詰替タイプ) 詰替用混色タイプ
ポスト・イット® 強粘着ノート パステルカラー
ポスト・イット® ノート 再生紙カラーキューブ
ポスト・イット® 見出し 再生紙 グラデーション
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格732円2,892円2,838円1,428円1,030円684円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ異形短冊形長方形正方形正方形短冊形
色色帯色帯色帯色帯色帯色帯
サイズ(mm)44×1244×1244×2575×7575×7550×15
色詳細オレンジ、アクア、イエロー、ブライトグリーン、ローズローズ、イエロー、スカイブルーローズ・イエロー・スカイブルーイエロー、ピンク、ネプチューンブルー、アップルグリーンイエロー、グリーン、ホワイト、ブルー、ピンクG-イエロー、G-ピンク、G-ブルー、G-グリーン
JANコード454745277082345486230459934548623046020454939516650345486230407214519001486943
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました