ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ピタヒット

ピタヒット ST-010XH-BLUE
通常単価(税別)
782円
税込単価
860円
通常出荷日:2日目

【特長】・一定の奥行きでとじられるガイド付きです。(とじ奥行3~20mm、7段階で調整が可能)

型番:

ST-010XH-BLUE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ST-010XH-BLUEの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホッチキス
とじ枚数(枚)
11枚~20枚
色
ブルー
幅
25mm
奥行
96mm
高さ
48mm
JANコード
4977564502805
詳細とじ枚数
PPC用紙2~20枚
使用針
No.10(SS-010M、SS-010、SS-010BB)
質量(g)
50
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ST-010XH-BLUE

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
782円
( 860円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一定の奥行きでとじられるガイド付きです。(とじ奥行3~20mm、7段階で調整が可能)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピタヒットの型番ST-010XH-BLUEのページです。 型番ST-010XH-BLUEに関する仕様情報を記載しております。
ピタヒットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製本作業
5
満足度:5.0
紙ストッパーを調整することで、毎回同じ位置を閉じることができて便利です。製本作業には欠かせません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピタヒット
ラクヒット
ホッチキス サクリフラット HD-10FL3Kシリーズ
MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17
紙針ホッチキス“P-KISS20”
ポータブル電動ホッチキス バイモ11 E-SQ
メーカープラスプラスマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格782円843円985円36,236円21,809円17,558円 -
通常出荷日2日目2日目4日目5日目5日目1日目
商品タイプホッチキスホッチキスホッチキスホッチキスホッチキスホッチキス
とじ枚数(枚)11枚~20枚11枚~20枚31枚~50枚51枚以上11枚~20枚31枚~50枚
色ブルーブルー----
幅25mm24mm----
奥行96mm97mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました