ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ガラスワイパージャンボ 4.6m LL642

ガラスワイパージャンボ 4.6m LL642 LL642
通常単価(税別)
6,178円
税込単価
6,796円
通常出荷日:9日目

届かなかった高い窓の汚れ取りに最適。・全長約4.6m。【材質】・ヘッド:ABS樹脂/水切りゴム:合成ゴ...

詳細を確認

型番:

LL642
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LL642の仕様・寸法情報

商品タイプ1
ドライワイパー
商品タイプ2
本体
拭き幅(cm)
約33
全長(m)
約2.1~4.6
JANコード
4970190436971
質量(g)
930
パッケージサイズ(mm)
370(W)×2150(H)×70(D)
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
LL642LL642

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,178円
( 6,796円 )
9日目

詳細情報

基本情報

届かなかった高い窓の汚れ取りに最適。
・全長約4.6m。
【材質】
・ヘッド:ABS樹脂/水切りゴム:合成ゴム/不織布:ナイロン/スポンジ:ウレタンフォーム/柄:アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラスワイパージャンボ 4.6m LL642の型番LL642のページです。 型番LL642に関する仕様情報を記載しております。
ガラスワイパージャンボ 4.6m LL642のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスワイパージャンボ 4.6m LL642
窓・網戸 楽絞りワイパーF AZ578
ガラスワイパー 18CM LL574
AC3-637 通水ガラスワイパー
浴室カビ取り楽絞りワイパースペア SP391
スクイジー エクセレイターセット3.0
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業MOREMAN
通常価格6,178円1,922円1,120円2,822円782円12,273円
通常出荷日9日目2日目2日目2日目2日目5日目
商品タイプ1ドライワイパードライワイパードライワイパードライワイパードライワイパードライワイパー
商品タイプ2本体本体本体本体組合せ商品組合せ商品
拭き幅(cm)約33約18約18約24--
全長(m)約2.1~4.6約0.8~1.13----
JANコード49701904369714970190438241497019039170649701903175464970190349981-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました