ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

バイオパワー 液状【5個入り】

バイオパワー 液状 630300
通常単価(税別)
1,272円
税込単価
1,399円
通常出荷日:2日目

天然の微生物が排水パイプの目詰まり・悪臭を解消。

型番:

630300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

630300の仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌衛生用品
製品サイズ(正味量)
50mlX5包
パッケージ サイズ(WXHXD)(mm)
70X115X60
JANコード
4970190630300
質量(g)
281
材質
微生物・酵素
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
630300630300

内容量

最小発注数量
1個
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,272円
( 1,399円 )
2日目

詳細情報

基本情報

天然の微生物が排水パイプの目詰まり・悪臭を解消。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイオパワー 液状の型番630300のページです。 型番630300に関する仕様情報を記載しております。
バイオパワー 液状のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイオパワー 液状
バイオエース 液状
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
エアコン用アロマDE防カビ
ゴシゴシふけるドデカシートスーパークール30枚 12パック入り
無水エタノールIP 400ml
メーカーアズマ工業アズマ工業ミスミアズワンエリエール健栄製薬
通常価格1,272円1,272円12,227円 -1,579円6,117円1,183円
通常出荷日2日目2日目1日目8日目9日目9日目
商品タイプ除菌衛生用品除菌衛生用品除菌衛生用品その他除菌衛生用品除菌衛生用品
製品サイズ(正味量)50mlX5包50mlX5包----
パッケージ サイズ(WXHXD)(mm)70X115X6070X115X60----
JANコード49701906303004970190640057----
質量(g)281280----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました