ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

厚地大判ふきん

厚地大判ふきん 712020
通常単価(税別)
803
税込単価
883
通常出荷日:2日目

【特長】・太い諸糸を柔らかく平織りにしたふきんです。・大皿が35枚拭けます。【材質】・レーヨン60%、...

詳細を確認

型番:

712020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

712020の仕様・寸法情報

商品タイプ
タオル雑巾
サイズ(mm)
600×330
JANコード
4970190712020
質量(g)
52
バッケージ サイズ(mm)
140(W)×280(H)×10(D)
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
712020712020

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
803
( 883 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太い諸糸を柔らかく平織りにしたふきんです。
・大皿が35枚拭けます。
【材質】
・レーヨン60%、綿40%(平織り)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

厚地大判ふきんの型番712020のページです。 型番712020に関する仕様情報を記載しております。
厚地大判ふきんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚地大判ふきん
プロ食器ふきん
乳酸ウェットシートバス・脱衣所用
ペーパータオル 無漂白ダブル大判
ハンドタオルケース ライト
ハンドタオル用ディスペンサー
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズワンアズワンアズワン
通常価格8039056606,1275,7705,977
通常出荷日2日目9日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプタオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾
-その他その他
サイズ(mm)600×330700×330300×200230×248236×130×50244×134×298
JANコード497019071202049701907120374970190382148---
質量(g)5268107---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました