ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

牛高級作業皮手(外縫い)

通常単価(税別)
907円
税込単価
998円
通常出荷日:3日目

【特長】・油汚れや熱に強い牛革製の作業用手袋です。・重量作業用です。

型番:

NT-80005
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NT-80005の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
牛床革
詳細タイプ
外縫い
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NT-80005
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
907円
( 998円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油汚れや熱に強い牛革製の作業用手袋です。
・重量作業用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛高級作業皮手(外縫い)の型番NT-80005のページです。 型番NT-80005に関する仕様情報を記載しております。
牛高級作業皮手(外縫い)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛高級作業皮手(外縫い)
牛高級クレスト皮手
牛床革3本指溶接皮手
牛コンビ5本指溶接皮手
牛床革手袋 内縫い
革手 牛コンピ 5本指
メーカーNTNTNTNTシモン柏田製作所
通常価格907円1,377円1,443円2,324円972円2,295円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目3日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革牛コンピ
詳細タイプ外縫いクレスト床革3本コンビ5本--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました