17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

A-110 匠EX腕カバー

通常単価(税別)
1,199円~1,277円
税込単価
1,319円~1,405円
通常出荷日:7日目

【特長】・水の侵入を防ぐ防水素材の腕カバー

  • 商品タイプ
    防水
  • サイズ
    フリー
  • 長さ (cm)
    39
  • 素材
    表面:ポリ塩化ビニル100% 裏面:ポリエステル100%
  • 内容量
    1対
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • 詳細色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色

詳細色

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
ブルー
ブルー
4963527257509
824-7809
1対
1個
グリーン
ターコイズ
4963527257301
-
1対
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,277円
( 1,405円 )
7日目
1,199円
( 1,319円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水の侵入を防ぐ防水素材の腕カバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A-110 匠EX腕カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A-110 匠EX腕カバー
A-100 防水ビニール腕カバー
制電腕カバー A0200 7-651-01
制電腕カバー A0200(アスコードを装着するボタン付)
腕カバー ホワイト
【防水】腕カバー
メーカーカジメイクカジメイクアズワンショーワグローブアズワンショーワグローブ
通常価格1,199円-483円 -2,951円3,067円3,283円3,789円
通常出荷日7日目4日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ防水防水フリーフリーフリー防水
サイズフリーフリー----
長さ(cm)3939----
素材表面:ポリ塩化ビニル100% 裏面:ポリエステル100%ポリ塩化ビニル100%----
内容量1対1対----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト