17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

PTFE半月羽根

PTFE半月羽根
通常単価(税別)
2,9674,148
税込単価
3,2644,563
通常出荷日:3日目

【特長】・食品にも使用可。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

サイズ

メーカー品番

TGKコード

仕様

内容量

最小発注数量
64
鍵穴最大幅:17mm
鍵穴円部分内径:8mm
鍵穴四角部分の縦x横:3x9mm
円周部頂点での幅:25.5mm
690
0198176911
適合フラスコ:500mL用
1枚
1個
75.23
円周部頂点での幅:25.5mm
肉厚:3.5mm
691
0198176912
適合フラスコ:1000mL用
1枚
1個
105.4
円周上頂点での幅:25.5mm
直線部長さ:106mm
円周部長さ:120mm
肉厚:3mm
鍵穴円部分内径:7.7mm
鍵穴最大幅:16.9mm
692
0198176913
適合フラスコ:2、3L用
1枚
1個
122.53
穴円部内径:7.9mm
穴最大内径:17.2mm
円周部頂点からの幅:26mm
厚み:3.5mm
693
0198176914
適合フラスコ:5L用
1枚
1個
149.05
円周上頂点での幅:26mm
直線部長さ:148mm
肉厚:3mm
694
0198176915
適合フラスコ:12~22L用
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,967
( 3,264 )
3日目
3,182
( 3,500 )
3日目
3,620
( 3,982 )
3日目
3,967
( 4,364 )
3日目
4,148
( 4,563 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品にも使用可。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE半月羽根のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE半月羽根
撹拌子 PTFEコート 8X60mm
撹拌子 PTFEコート 0007-17-33-01~10
オクタゴン撹拌子 ふっ素樹脂被覆 15mm~50mm
撹拌子 十字切込型 9φX6H
ミニスターラー SW-M60
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,967-1,044593 -919 -731138,072
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類スターラー
内容量1枚1個1個1個1個1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト